16-7-3487
Pinet
Latching systems
Magnetic catches
Screw-on magnetic catches
Powered by
CAD모델 선택
{pinet/latching20systems/magnetic20catches/screw-on20magnetic20catches/1673487.prj},{NB=16-7-3487},{PREVIEW=../../../_pool_/d1/c2/90-18062018-052319l.png},{REF=16-7-3487},{MATERIAL=shock polystyrene},{FINISH=white},{A=58},{B=12},{C=15.2},{D=42},{C1=5},{E=15.5},{S1=3.2x6},{C2=5},{S2=8.1},{F=57},{G=42},{WEIGHT=31},{FORCE=4kg},{WEB=https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/25982-screw-on-magnetic-catches-with-counterplate-force-3-to-6-kg.html},{KEYWORDS=Concealed hinges}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pinet
Description
1673487 - Screw-on magnetic catches with counterplate - force 3 to 6 kg
Bill of material
16-7-3487
PREVIEW
Reference
16-7-3487
Material
shock polystyrene
Finish
white
A
58
mm
B
12
mm
C
15.2
mm
D
42
mm
C1
5
mm
E
15.5
mm
S1
3.2x6
mm
C2
5
mm
S2
8.1
mm
F
57
mm
G
42
mm
weight
31
g
strength
4kg
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/25982-screw-on-magnetic-catches-with-counterplate-force-3-to-6-kg.html
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성