피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
PHOENIX CONTACT 1087120
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Cable, wire
Communication cable
Fiber optic cable
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/06/18/03/1087120.prj},{NB=1087120},{MANUID=1087120},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85447000},{DESCSHORT=Connecting cable},{DESCLONG=M17 MPO series with preassembled FO plug assembly: 24-pos. plug-plug, multimode fiberglass G62.5/125 µm OM1, with screw connection, length of FO cable: 180 m, IP67 degree of protection after being inserted, fixed installation in cable ducts, underground cable ducts, and cable protection pipes for indoor/outdoor use},{MANUTYPEDESC=FOC-17P24-17P24-GL03/180},{INTNO=4055626883120},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG},{DELTIME=57},{COO=CN},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=C62},{CONTENTUNIT=C62}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
1087120 - FOC-17P24-17P24-GL03/180
Bill of material
PHOENIX CONTACT 1087120
Product number of the Manufacturer
1087120
Short Description
Connecting cable
Long Description
M17 MPO series with preassembled FO plug assembly: 24-pos. plug-plug, multimode fiberglass G62.5/125 µm OM1, with screw connection, length of FO cable: 180 m, IP67 degree of protection after being inserted, fixed installation in cable ducts, underground cable ducts, and cable protection pipes for indoor/outdoor use
Manufacturer Type Description
FOC-17P24-17P24-GL03/180
International product number
4055626883120
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Delivery Time
57
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85447000
Country of origin
CN
Deeplink
Deeplink
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.