피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
PHOENIX CONTACT 1654853
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Cable, wire
Ready-made data cable
Ready-made data cable (unspecified)
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/06/03/90/1654853.prj},{NB=1654853},{MANUID=1654853},{AAO663=4017918984199},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85444290},{AAO676=1654853},{DESCSHORT=Patch cable},{DESCLONG=Patch cable, degree of protection: IP20, cable length: 1 m, number of positions: 4, material: PA, USB 2.0},{MANUTYPEDESC=VS-04-2X2X26C7/7-SDA/SDB/1,0},{PREVIEW=../../../_pool_/7f/d1/35773_2000_int_04.png},{INTNO=4017918984199},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG},{DELTIME=102},{AAW338=Patch cable},{AAU734=Assembled USB cable, shielded, color: RAL 5021 (water blue), PUR outer sheath, USB type A/standard on USB type B/standard, length: 1 m},{AAO057=VS-04-2X2X26C7/7-SDA/SDB/1,0},{COO=DE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
1654853 - VS-04-2X2X26C7/7-SDA/SDB/1,0
Bill of material
PHOENIX CONTACT 1654853
Product number of the Manufacturer
1654853
Short Description
Patch cable
Long Description
Patch cable, degree of protection: IP20, cable length: 1 m, number of positions: 4, material: PA, USB 2.0
Manufacturer Type Description
VS-04-2X2X26C7/7-SDA/SDB/1,0
Preview
International product number
4017918984199
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Delivery Time
102
GTIN
4017918984199
Manufacturer product designation
Patch cable
Manufacturer product description
Assembled USB cable, shielded, color: RAL 5021 (water blue), PUR outer sheath, USB type A/standard on USB type B/standard, length: 1 m
Product type
VS-04-2X2X26C7/7-SDA/SDB/1,0
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.