피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
PHOENIX CONTACT 1412401
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Cable, wire
Ready-made data cable
Patch cord copper (data cable )
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/06/03/08/1412401.prj},{NB=1412401},{MANUID=1412401},{BAI969=1.500},{AAI411=24},{AAI388=1},{AAO663=4046356962384},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=50},{QUANTITYINT=1},{CTN=85444290},{AAO676=1412401},{DESCSHORT=Network cable},{DESCLONG=Network cable, degree of protection: IP20, cable length: 1.5 m, number of positions: 6, CAT5, color: black, VARAN},{MANUTYPEDESC=NBC-M12FS/1,5-971/R4AQ VR},{PREVIEW=../../../_pool_/99/a8/67390_2000_int_04.png},{INTNO=4046356962384},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG},{DELTIME=18},{BAG975=IP20},{AAP798=not available},{BAB392=EAC, EAC-RoHS},{AAD244=5},{BAD993=Yes},{AAK322=SF/UTP},{AAK422=M12},{AAK423=RJ45 8(4)},{BAB378=black RAL 9005},{BAD999=No}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
1412401 - NBC-M12FS/1,5-971/R4AQ VR
Bill of material
PHOENIX CONTACT 1412401
Product number of the Manufacturer
1412401
Short Description
Network cable
Long Description
Network cable, degree of protection: IP20, cable length: 1.5 m, number of positions: 6, CAT5, color: black, VARAN
Manufacturer Type Description
NBC-M12FS/1,5-971/R4AQ VR
Preview
International product number
4046356962384
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Delivery Time
18
degree of protection
IP20
Application standards
not available
certificate/approval
EAC, EAC-RoHS
Category
5
screened
Yes
cable type
SF/UTP
Length
1.500
m
type of connector connection 1
M12
type of connector connection 2
RJ45 8(4)
Color of coat
black RAL 9005
Oil-resistant in accordance EN 60811-2-1
No
AWG-size
24
cable construction
1X2X24/32+2X2X24/19; SF/UTP
case connector connection 1
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
case connector connection 2
not relevant
color anti-kink sleeve
Black
locking lever present
No
pin assignment
1:1
type of anti-kink sleeve
moulded-on
suitable for cable guide chain
Yes
Without halogens as in EN 50267-2-3
No
number of connectors connection 2
1
GTIN
4046356962384
Manufacturer product designation
Network cable
Manufacturer product description
Assembled VARAN cable, shielded, stranded, black, straight M12 socket, SPEEDCON, 6-pos. to RJ45 plug/IP20, QUICKON, length: 1.5 m
Product type
NBC-M12FS/1,5-971/R4AQ VR
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
50
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.