피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
PHOENIX CONTACT 1238820
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Cable, wire
Ready-made data cable
Patch cord copper (data cable )
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/06/03/08/1238820.prj},{NB=1238820},{MANUID=1238820},{BAI969=0.410},{AAI411=26},{AAO663=4063151387914},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=50},{QUANTITYINT=1},{CTN=85444290},{AAO676=1238820},{DESCSHORT=Device connector, rear mounting},{DESCLONG=Device connector, rear mounting, 8-position, water blue RAL 5021, Socket, straight, M12, coding: A, on free cable end, Rear mounting, M16 x 1.5 thread with flat nut, cable length: 0.41 m, Ethernet, Item is lead-free in accordance with RoHS II without Exemption 6c (Pb <0.1%)},{MANUTYPEDESC=SACCBP-M12FS-8CON-M16/0,41-94BX},{PREVIEW=../../../_pool_/0d/00/31889_3000_int_04.png},{INTNO=4063151387914},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
1238820 - SACCBP-M12FS-8CON-M16/0,41-94BX
Bill of material
PHOENIX CONTACT 1238820
Product number of the Manufacturer
1238820
Short Description
Device connector, rear mounting
Long Description
Device connector, rear mounting, 8-position, water blue RAL 5021, Socket, straight, M12, coding: A, on free cable end, Rear mounting, M16 x 1.5 thread with flat nut, cable length: 0.41 m, Ethernet, Item is lead-free in accordance with RoHS II without Exemption 6c (Pb <0.1%)
Manufacturer Type Description
SACCBP-M12FS-8CON-M16/0,41-94BX
Preview
International product number
4063151387914
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Delivery Time
53
degree of protection
IP67
Application standards
not available
certificate/approval
not available
Category
not relevant
screened
Yes
cable type
SF/UTP
Length
0.410
m
type of connector connection 1
M12
type of connector connection 2
not relevant
Color of coat
water blue RAL 5021
flame retardant
not relevant
Oil-resistant in accordance EN 60811-2-1
No
AWG-size
26
cable construction
4x2xAWG26/7, SF/UTP
case connector connection 1
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
case connector connection 2
not relevant
locking lever present
No
material connector of connector housing connection 1
not relevant
material connector of connector housing connection 2
not relevant
pin assignment
1:1
suitable for cable guide chain
No
Without halogens as in EN 50267-2-3
No
GTIN
4063151387914
Manufacturer product designation
Device connector, rear mounting
Manufacturer product description
Device connector, rear mounting, 8-position, water blue RAL 5021, Socket, straight, M12, coding: A, on free cable end, Rear mounting, M16 x 1.5 thread with flat nut, cable length: 0.41 m, Ethernet, Item is lead-free in accordance with RoHS II without Exemption 6c (Pb <0.1%)
Product type
SACCBP-M12FS-8CON-M16/0,41-94BX
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
50
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성