카탈로그: PHD
생성됨: 03.11.2011
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, spanish
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.1
PHD
GRT142-1-0001
PHD
Grippers
GRT Grippers
Powered by
CAD모델 선택
{phd/grippers/grt/grt.prj},{NB=GRT142-1-0001Closed-Retract},{SIZE=4},{JT=0.315},{B1=3.543},{B2=1.870},{B3=1.279},{B4=0.098},{B5=0.295},{B6=2.244},{J1=1.024},{J2=0.2369},{J3=0.079},{J4=1.968},{J55=0.190},{J5A=0.295},{J5B=0.1449},{J6=0.4714},{J7=0.906},{J8=0.177},{J9=0.590},{J10=0.197},{J11=0.984},{J12=1.279},{J13=0.354},{K11=0.281},{K22=0.312},{K2A=0.2524},{K2B=0.625},{K3=0.778},{K4=2.333},{K5=2.693},{K6=3.110},{K7=3.110},{K8A=0.1973},{K8B=0.394},{K99=0.312},{K9A=0.344},{K10A=0.1973},{K10B=0.670},{P11=0.190},{P1A=0.1562},{P1B=0.0000},{P1C=0.297},{P2=0.355},{P3=0.946},{P4=30},{P5=0.768},{P6=1.437},{P7=0.315},{P8=0.138},{P9=0.048},{SENSOR=0},{OPTIONS=0},{SPRING=0},{SEALS=1},{SWITCH=},{FB=},{POSITION=Closed-Retract}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
PHD
Description
GRT - GRT Parallel 3 Jaw Gripper
Bill of material
GRT142-1-0001
Ident number
GRT
Bore Size
4
4
Sensor Options
0 - None
5 - Proximity Switch Ready
0 - None
5 - Proximity Switch Ready
Part Ejector Options
0 - None
1 - Part Ejector
0 - None
1 - Part Ejector
Spring Options
0 - None
5 - Spring Assist Closed
6 - Spring Assist Open
0 - None
5 - Spring Assist Closed
6 - Spring Assist Open
Seals
1 - Buna - N
2 - Fluoro-Elastomer
1 - Buna - N
2 - Fluoro-Elastomer
Switch Options
0 - None
51422-005-02 NPN 8mm Proximity Switch
51422-006-02 PNP 8mm Proximity Switch
0 - None
51422-005-02 NPN 8mm Proximity Switch
51422-006-02 PNP 8mm Proximity Switch
Finger blanks
Blank - None
62890-04 Finger Blank Kit
Blank - None
62890-04 Finger Blank Kit
Jaw Opening
Closed-Retract
Open-Extend
Closed-Retract
Open-Extend
Jaw travel
0.315
0.315
인치
B1
3.543
3.543
인치
B2
1.870
1.870
인치
B3
1.279
1.279
인치
B4
0.098
0.098
인치
B5
0.295
0.295
인치
B6
2.244
2.244
인치
J1 CLOSED
1.024
1.024
인치
J2
0.2369
0.2369
인치
J3
0.079
0.079
인치
J4
1.968
1.968
인치
J5
10-24x0.295 DP
10-24x0.295 DP
J6
0.4714
0.4714
인치
J7
0.906
0.906
인치
J8
0.177
0.177
인치
J9
0.590
0.590
인치
J10
0.197
0.197
인치
J11
0.984
0.984
인치
J12
1.279
1.279
인치
J13
0.354
0.354
인치
K1
1/4
1/4
K2
5/16-18x0.625 DP
5/16-18x0.625 DP
K3
0.778
0.778
인치
K4
2.333
2.333
인치
K5
2.693
2.693
인치
K6
3.110
3.110
인치
K7
3.110
3.110
인치
K8
0.1973x0.394 DP
0.1973x0.394 DP
K9
5/16-18
5/16-18
K10
0.1973x0.670 DP
0.1973x0.670 DP
P1
10-32
10-32
P2
0.355
0.355
인치
P3
0.946
0.946
인치
P4
30
30
°
P5
0.768
0.768
인치
P6
1.437
1.437
인치
P7
0.315
0.315
인치
P8
0.138
0.138
인치
P9
0.048
인치
B9
2.5591
2.5591
인치
C1
2.146
2.146
인치
C2
2.442
2.442
인치
C3
0.276
0.276
인치
C4
0.296
0.296
인치
C5
0.050
0.050
인치
C6
0.110
0.110
인치
PS1
4mm ROUND
4mm ROUND
PS2
0.02
0.02
인치
PS3
0.778
0.778
인치
PS4
1.555
1.555
인치
PS5
2.693
2.693
인치
PS6
1.18
1.18
인치
PS7
1.04
1.04
인치
PS9
1.147
1.147
인치
PS10
0.030
0.030
인치
PS11
0.157
0.157
인치
EJ1
4.312
4.312
인치
EJ2
1.892
1.892
인치
EJ3
1.022
1.022
인치
EJ4
0.473
0.473
인치
EJ5
0.946
0.946
인치
EJ6
0.819
0.819
인치
EJ7
0.819
0.819
인치
EJ8
#8
#8
EJ9
2.275
2.275
인치
EJ10
2.551
2.551
인치
EJ11
0.239
0.239
인치
EJ12
0.128
0.128
인치
EJ13
2.010
2.010
인치
EJ14
2.164
2.164
인치
EP1
8mm THREADED
8mm THREADED
EP2
1.772
1.772
인치
EP3
0.157
인치
EP4
0.512
0.512
인치
EP5
1.279
1.279
인치
EP6
1.772
1.772
인치
EP7
0.403
0.403
인치
EP8
0.728
0.728
인치
EP9
0.105
0.105
인치
EP10
0.983
0.983
인치
EP11
0.836
0.836
인치
EP12
22.5
22.5
°
F1
3.150
3.150
인치
F2
0.750
0.750
인치
F3
0.163
0.163
인치
F4
0.137
0.137
인치
F5
0.679
0.679
인치
F6
0.4725
0.4725
인치
F7
0.2356
0.2356
인치
F8 SHCS
10-24x5/8
10-24x5/8
F9
0.091
0.091
인치
F10
0.438
0.438
인치
F11
0.388
0.388
인치
F12
0.362
0.362
인치
Gripper Weight
1.75
1.75
lb
Spring Assist Gripper Weight
2.15
2.15
lb
Weight Per Finger Blank
0.290
0.290
lb
Weight
1.750
1.750
lb
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성