카탈로그: PHD
생성됨: 03.11.2011
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, spanish
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.1
PHD
15352-1-0001 Open-Extend
PHD
Grippers
5300 Angular Grippers
Powered by
CAD모델 선택
{phd/grippers/5300_angular/5300ang_met.prj},{NB=15352-1-0001_Open-Extend_},{DN=1},{OPTA=0},{U=6.500},{V=7.531},{W=0.500},{W1=0.536},{W2=0.786},{W3=0.520},{Z=4.031},{AA1=3.550},{BB1=0.500},{BB2=0.723},{BB3=1.125},{BB4=1.562},{BB5=2.750},{CC1=0.375},{CC2=0.675},{CC3=1.125},{CC4=3.344},{CC5=1.750},{DD1=0.2559},{DD2=0.3100},{DD3=0.2490},{DD4=0.5000},{DD5=1.500},{DD6=1.562},{EE1=0.500},{EE2=1.125},{EE3=2.000},{EE4=3.000},{EE5=6.500},{FF1=0.2559},{FF2=0.3100},{FF3=0.2490},{FF4=0.7500},{FF5=5.535},{FF6=1.759},{FF7=0.259},{GG1=0.171},{GG2=2.273},{GG3=0.328},{GG4=0.060},{GG5=0.953},{GG6=3.386},{HH1=1.625},{HH2=2.300},{HH3=3.1415},{JJ1=1.711},{JJ2=1.855},{JJ3=0.080},{KK1=2.005},{KK2=3.340},{KK3=3.610},{LL1=1.0045},{LL2=1.3190},{LL3=2.650},{LL4=1.379},{MM1=2.711},{MM2=0.453},{MM3=0.895},{MM4=2.145},{MM5=0.0670},{NN1=0.337},{NN2=0.511},{NN3=2.365},{NN4=2.503},{NN5=0.198},{NN6=0.066},{NN7=1.887},{NN8=0.261},{NN9=0.172},{NN10=1.038},{WW1=0.500},{PISTONOPEN=0.110},{PISTONCLOSED=0.703},{IDNR=5300},{MODEL=15352},{SENSOR=0},{OPTIONS=0},{SEALS=1},{POSITION=Open-Extend},{SWITCH=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
PHD
Description
5300 ang grp met - 5300 Angular Gripper Metric
Bill of material
15352-1-0001_Open-Extend_
Model
15352
15352
Design No.
1
Sensors & Switches
Blank - None
7 - Hall Effect Magnet on Piston for 5360 Switches
Blank - None
7 - Hall Effect Magnet on Piston for 5360 Switches
Opt
0
Options
Blank - None
3 - Light Spring Force Close
4 - Light Spring Force Open
5 - Heavy Spring Force Close
6 - Heavy Spring Force Open
Blank - None
3 - Light Spring Force Close
4 - Light Spring Force Open
5 - Heavy Spring Force Close
6 - Heavy Spring Force Open
Seals
1 - Buna-N (Standard)
2 - Fluoro-Elastomer
1 - Buna-N (Standard)
2 - Fluoro-Elastomer
Position
Open-Extend
Closed-Retract
Open-Extend
Closed-Retract
5360 Switch
Blank - None
Blank - None
U
6.500
6.500
인치
V
7.531
7.531
인치
W
0.500
0.500
인치
Z
4.031
4.031
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성