카탈로그: Pflitsch
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pflitsch
PFLITSCH 80.240/225
Pflitsch
Cable Gland
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{pflitsch/1_kabelv/zubehoer/k16.prj},{NB=PFLITSCH 80.240/225},{A1=M40x1,5},{AANDM=40},{AAKDM=38.160},{D=9.0},{A2=M25x1,5},{AINDM=25},{AIKDM=23.376},{WERKSTOFF=Messing, vernickelt},{GEWINDE=Aussen-/Innen-Gewinde nach EN 60 423},{VAR=1},{C=3.5},{SW=43x47,5},{SWS=43.000},{SWE=47.500},{VE=25},{VERS=8},{D1=1.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Pflitsch
Description
Accessories reductions brass - metric to metric
Bill of material
PFLITSCH 80.240/225
Nominal size-outer
M40x1,5
M40x1,5
Connecting thread lenght
9.0
9.0
mm
Nominal size-inner
M25x1,5
M25x1,5
Material gland body
Brass nickel plated
Screw threads
inner/outer thread EN 60 423
Variant
with O-Ring
without O-Ring
with O-Ring
without O-Ring
Article number
80.240/225
80.240/225
C
3.5
3.5
mm
Spanner-width SWxE
43x47,5
43x47,5
Package unit
25
25
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성