카탈로그: Pflitsch
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pflitsch
PFLITSCH 25056 28S13
Pflitsch
Cable Gland
UNI Dicht EMV
U87 - UNI HF EMV DICHT
Powered by
CAD모델 선택
{pflitsch/1_kabelv/uni_emv/u87/u87_hf_metrisch_uni_emv.prj},{NB=PFLITSCH 25056 28S13},{A=M50x1.5},{A2=-},{ANENN=50.000},{ANENN2=0.000},{KDM2=0.000},{WERKSTOFF=Messing, vernickelt},{D=10},{DICHTEINSATZ=},{INFO=INFO PDF},{D1=10.000},{ART1=25056},{ART2=85056},{ART3=28S13},{DICHTMAX=28.0},{DICHTMIN=24.0},{SCHIRMMAX=25.0},{SCHIRMMIN=18.5},{VARIANTE=A},{C=28},{SW1=54X58},{SW1S=54.000},{SW1E=58.000},{SW2=50X54},{SW2S=50.000},{SW2E=54.000},{VE=5},{PPP= '', 'TPE', 'p', 'TPE-V', 'B', 'T 80s'},{VERS=1.000},{P=1.500},{VER1=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 62
HELP_VARIABLE
Company
Pflitsch
Description
UNI Dicht-Cable Gland HF EMC brass - metric
Bill of material
PFLITSCH 25056 28S13
Connecting thread
M50x1.5
M50x1.5
Connecting thread
-
-
Screwed connection bodies
Brass gland
Connecting thread lenght
10.000
15.000
10.000
15.000
mm
Article number
25056 28S13
25056 28S13
Material of sealing inserts
TPE
TPE-V
T 80s
TPE
TPE-V
T 80s
Material gland body
INFO PDF
Sealing range (max.-min.)
28 - 24
28 - 24
Screen Ø
25 - 18.5
25 - 18.5
Variant
A
A
Build height
28
28
mm
Spanner-width
54X58
54X58
Spanner-width
50X54
50X54
Package unit
5
5
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성