UC500-18GS-IUEP-IO-V15
Pepperl+Fuchs
Ultrasonic Sensors
Diffuse and Retroreflective Mode Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/ultrasonic20sensors/diffuse20and20retroreflective20mode20sensors/uc500-18gs-iuep-io-v15.prj},{NB=UC500-18GS-IUEP-IO-V15},{MANUID=UC500-18GS-IUEP-IO-V15},{AAB866006=500},{BAD858004=60},{BAA038006=-25},{BAA039006=70.00},{BAD856005=90},{BAD900004=14.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.080},{LENGTH=0.113},{WIDTH=0.033},{DEPTH=0.033},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/f7/68/d451127a_int.png},{DESCSHORT=Ultrasonic sensor UC500-18GS-IUEP-IO-V15},{EAN=4050143420711},{MANUTYPEDESC=UC500-18GS-IUEP-IO-V15},{BAD946007=Plastic},{BAD915006=DC},{BAD840006=cylinder, thread},{BAC461010=Polyester},{COO=DE},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
UC500-18GS-IUEP-IO-V15 - Diffuse and Retroreflective Mode Sensors
Bill of material
UC500-18GS-IUEP-IO-V15
Product Picture
MANUID
UC500-18GS-IUEP-IO-V15
Short Description
Ultrasonic sensor UC500-18GS-IUEP-IO-V15
EAN
4050143420711
Manufacturer Type Description
UC500-18GS-IUEP-IO-V15
max. measuring range -length
500
mm
Open circuit current
60
mA
min. ambient temperature
-25
°C
Material of the active surface
Plastic
Voltage type
DC
Housing construction form
cylinder, thread
max. ambient temperature
70.00
°C
Housing material
Polyester
Length of sensor
90
mm
Switch frequency
14.000
Hz
Number of content units per order unit
1
Country of origin
DE
WEIGHT
0.080
LENGTH
0.113
WIDTH
0.033
DEPTH
0.033
Customs tariff number
8536 5019 900 [DE]
Data Sheet
Data Sheet
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성