??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
UC3500-30GM70-2E2R2-V15 - Reflexionstaster / Reflexionsschranken
Stückliste
UC3500-30GM70-2E2R2-V15
Produktbild
MANUID
UC3500-30GM70-2E2R2-V15
Kurzbeschreibung
Ultraschallsensor UC3500-30GM70-2E2R2-V15
EAN
4050143036264
Herstellertypbezeichnung
UC3500-30GM70-2E2R2-V15
max. Messbereich (Länge)
3500 mm
Leerlaufstrom
50 mA
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
DC
Durchmesser des Sensors
30 mm
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
max. Umgebungstemperatur
70.00 °C
Werkstoff des Gehäuses
Länge des Sensors
99.3 mm
Schaltfrequenz
2.000 Hz
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.220
LENGTH
0.160
WIDTH
0.045
DEPTH
0.045
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen