UB800-F12-EP-V15
Pepperl+Fuchs
Ultrasonic Sensors
Diffuse and Retroreflective Mode Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/ultrasonic20sensors/diffuse20and20retroreflective20mode20sensors/ub800-f12-ep-v15.prj},{NB=UB800-F12-EP-V15},{MANUID=UB800-F12-EP-V15},{AAB866006=800},{BAD858004=30},{BAA038006=-15},{BAD823004=15},{BAA039006=70.00},{BAD856005=41.5},{BAD849004=49},{BAD900004=6.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.090},{LENGTH=0.107},{WIDTH=0.054},{DEPTH=0.027},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/8f/97/d400665a_int.png},{DESCSHORT=Ultrasonic sensor UB800-F12-EP-V15},{EAN=4050143023370},{MANUTYPEDESC=UB800-F12-EP-V15},{BAD946007=Plastic},{BAD915006=DC},{BAD840006=Block},{BAC461010=Zink print cast},{COO=SG},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
UB800-F12-EP-V15 - Diffuse and Retroreflective Mode Sensors
Bill of material
UB800-F12-EP-V15
Product Picture
MANUID
UB800-F12-EP-V15
Short Description
Ultrasonic sensor UB800-F12-EP-V15
EAN
4050143023370
Manufacturer Type Description
UB800-F12-EP-V15
max. measuring range -length
800
mm
Open circuit current
30
mA
min. ambient temperature
-15
°C
Material of the active surface
Plastic
Voltage type
DC
Width of sensor
15
mm
Housing construction form
Block
max. ambient temperature
70.00
°C
Housing material
Zink print cast
Length of sensor
41.5
mm
Height of sensor
49
mm
Switch frequency
6.000
Hz
Number of content units per order unit
1
Country of origin
SG
WEIGHT
0.090
LENGTH
0.107
WIDTH
0.054
DEPTH
0.027
Customs tariff number
8536 5019 900 [DE]
Data Sheet
Data Sheet
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성