UB6000-F42-E6-V15
Pepperl+Fuchs
Ultrasonic Sensors
Diffuse and Retroreflective Mode Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/ultrasonic20sensors/diffuse20and20retroreflective20mode20sensors/ub6000-f42-e6-v15.prj},{NB=UB6000-F42-E6-V15},{MANUID=UB6000-F42-E6-V15},{AAB866006=6000},{BAD858004=60},{BAA038006=-25},{BAD823004=80},{BAA039006=70.00},{BAD856005=50},{BAD849004=80},{BAD900004=0.600},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.001},{WEIGHT=0.210},{LENGTH=0.099},{WIDTH=0.123},{DEPTH=0.071},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/e1/95/d400511a_int.png},{DESCSHORT=Ultrasonic sensor UB6000-F42-E6-V15},{EAN=4050143015023},{MANUTYPEDESC=UB6000-F42-E6-V15},{BAD946007=Plastic},{BAD915006=DC},{BAD840006=Block},{BAC461010=Plastic},{COO=DE},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
UB6000-F42-E6-V15 - Diffuse and Retroreflective Mode Sensors
Bill of material
UB6000-F42-E6-V15
Product Picture
MANUID
UB6000-F42-E6-V15
Short Description
Ultrasonic sensor UB6000-F42-E6-V15
EAN
4050143015023
Manufacturer Type Description
UB6000-F42-E6-V15
max. measuring range -length
6000
mm
Open circuit current
60
mA
min. ambient temperature
-25
°C
Material of the active surface
Plastic
Voltage type
DC
Width of sensor
80
mm
Housing construction form
Block
max. ambient temperature
70.00
°C
Housing material
Plastic
Length of sensor
50
mm
Height of sensor
80
mm
Switch frequency
0.600
Hz
Number of content units per order unit
1
Country of origin
DE
WEIGHT
0.210
LENGTH
0.099
WIDTH
0.123
DEPTH
0.071
Customs tariff number
8536 5019 900 [DE]
Data Sheet
Data Sheet
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성