UB500-F54-I-V15
Pepperl+Fuchs
Ultrasonic Sensors
Diffuse and Retroreflective Mode Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/ultrasonic20sensors/diffuse20and20retroreflective20mode20sensors/ub500-f54-i-v15.prj},{NB=UB500-F54-I-V15},{MANUID=UB500-F54-I-V15},{AAB866006=500},{BAD858004=55},{BAA038006=-25},{BAD823004=105},{BAA039006=70.00},{BAD856005=25},{BAD849004=31},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.130},{LENGTH=0.054},{WIDTH=0.154},{DEPTH=0.035},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/94/20/b200804a_int.png},{DESCSHORT=Ultrasonic sensor UB500-F54-I-V15},{EAN=4050143008216},{MANUTYPEDESC=UB500-F54-I-V15},{BAD946007=Plastic},{BAD915006=DC},{BAD840006=Block},{BAC461010=Plastic},{COO=SG},{CTC=9015 1000 000 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One},{DEEPLINK_ENG=http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDocByPartNo=105512&LanId=ENG}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
UB500-F54-I-V15 - Diffuse and Retroreflective Mode Sensors
Bill of material
UB500-F54-I-V15
Product Picture
MANUID
UB500-F54-I-V15
Short Description
Ultrasonic sensor UB500-F54-I-V15
EAN
4050143008216
Manufacturer Type Description
UB500-F54-I-V15
max. measuring range -length
500
mm
Open circuit current
55
mA
min. ambient temperature
-25
°C
Material of the active surface
Plastic
Voltage type
DC
Width of sensor
105
mm
Housing construction form
Block
max. ambient temperature
70.00
°C
Housing material
Plastic
Length of sensor
25
mm
Height of sensor
31
mm
Number of content units per order unit
1
Country of origin
SG
WEIGHT
0.130
LENGTH
0.054
WIDTH
0.154
DEPTH
0.035
Customs tariff number
9015 1000 000 [DE]
Data Sheet
Data Sheet
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성