UB4000-30GM-H3-4DT04
Pepperl+Fuchs
Ultrasonic Sensors
Diffuse and Retroreflective Mode Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/ultrasonic20sensors/diffuse20and20retroreflective20mode20sensors/ub4000-30gm-h3-4dt04.prj},{NB=UB4000-30GM-H3-4DT04},{MANUID=UB4000-30GM-H3-4DT04},{AAB866006=4000},{BAD858004=30},{BAA038006=-25},{BAD826005=40},{BAA039006=85.00},{BAD856005=128},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.001},{WEIGHT=0.300},{LENGTH=0.155},{WIDTH=0.065},{DEPTH=0.048},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/9b/73/b200512a_int.png},{DESCSHORT=Ultrasonic sensor UB4000-30GM-H3-4DT04},{EAN=4050143231942},{MANUTYPEDESC=UB4000-30GM-H3-4DT04},{BAD946007=Plastic},{BAD915006=DC},{BAD840006=cylinder, thread},{BAC461010=Polyester},{COO=SG},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
UB4000-30GM-H3-4DT04 - Diffuse and Retroreflective Mode Sensors
Bill of material
UB4000-30GM-H3-4DT04
Product Picture
MANUID
UB4000-30GM-H3-4DT04
Short Description
Ultrasonic sensor UB4000-30GM-H3-4DT04
EAN
4050143231942
Manufacturer Type Description
UB4000-30GM-H3-4DT04
max. measuring range -length
4000
mm
Open circuit current
30
mA
min. ambient temperature
-25
°C
Material of the active surface
Plastic
Voltage type
DC
Diameter of sensor
40
mm
Housing construction form
cylinder, thread
max. ambient temperature
85.00
°C
Housing material
Polyester
Length of sensor
128
mm
Number of content units per order unit
1
Country of origin
SG
WEIGHT
0.300
LENGTH
0.155
WIDTH
0.065
DEPTH
0.048
Customs tariff number
8536 5019 900 [DE]
Data Sheet
Data Sheet
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성