UB250-F77-E1-V31
Pepperl+Fuchs
Ultrasonic Sensors
Diffuse and Retroreflective Mode Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/ultrasonic20sensors/diffuse20and20retroreflective20mode20sensors/ub250-f77-e1-v31.prj},{NB=UB250-F77-E1-V31},{MANUID=UB250-F77-E1-V31},{AAB866006=250},{BAD858004=20},{BAA038006=-25},{BAD823004=12},{BAA039006=70.00},{BAD856005=23},{BAD849004=31},{BAD900004=10.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.020},{LENGTH=0.113},{WIDTH=0.076},{DEPTH=0.019},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/0b/b0/d422826b_int.png},{DESCSHORT=Ultrasonic direct detection sensor UB250-F77-E1-V31},{EAN=4050143319848},{MANUTYPEDESC=UB250-F77-E1-V31},{BAD946007=Plastic},{BAD915006=DC},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polycarbonate},{COO=SG},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
UB250-F77-E1-V31 - Diffuse and Retroreflective Mode Sensors
Bill of material
UB250-F77-E1-V31
Product Picture
MANUID
UB250-F77-E1-V31
Short Description
Ultrasonic direct detection sensor UB250-F77-E1-V31
EAN
4050143319848
Manufacturer Type Description
UB250-F77-E1-V31
max. measuring range -length
250
mm
Open circuit current
20
mA
min. ambient temperature
-25
°C
Material of the active surface
Plastic
Voltage type
DC
Width of sensor
12
mm
Housing construction form
Block
max. ambient temperature
70.00
°C
Housing material
Polycarbonate
Length of sensor
23
mm
Height of sensor
31
mm
Switch frequency
10.000
Hz
Number of content units per order unit
1
Country of origin
SG
WEIGHT
0.020
LENGTH
0.113
WIDTH
0.076
DEPTH
0.019
Customs tariff number
8536 5019 900 [DE]
Data Sheet
Data Sheet
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성