UB2000-F42S-E6-V15
Pepperl+Fuchs
Ultrasonic Sensors
Diffuse and Retroreflective Mode Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/ultrasonic20sensors/diffuse20and20retroreflective20mode20sensors/ub2000-f42s-e6-v15.prj},{NB=UB2000-F42S-E6-V15},{MANUID=UB2000-F42S-E6-V15},{AAB866006=2000},{BAD858004=50},{BAA038006=-25},{BAD823004=34},{BAA039006=70.00},{BAD856005=80},{BAD849004=80},{BAD900004=2.700},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.160},{LENGTH=0.125},{WIDTH=0.075},{DEPTH=0.025},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/78/aa/b201325b_int.png},{DESCSHORT=Ultrasonic sensor UB2000-F42S-E6-V15},{EAN=4050143014910},{MANUTYPEDESC=UB2000-F42S-E6-V15},{BAD946007=Plastic},{BAD915006=DC},{BAD840006=Block},{BAC461010=Plastic},{COO=DE},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
UB2000-F42S-E6-V15 - Diffuse and Retroreflective Mode Sensors
Bill of material
UB2000-F42S-E6-V15
Product Picture
MANUID
UB2000-F42S-E6-V15
Short Description
Ultrasonic sensor UB2000-F42S-E6-V15
EAN
4050143014910
Manufacturer Type Description
UB2000-F42S-E6-V15
max. measuring range -length
2000
mm
Open circuit current
50
mA
min. ambient temperature
-25
°C
Material of the active surface
Plastic
Voltage type
DC
Width of sensor
34
mm
Housing construction form
Block
max. ambient temperature
70.00
°C
Housing material
Plastic
Length of sensor
80
mm
Height of sensor
80
mm
Switch frequency
2.700
Hz
Number of content units per order unit
1
Country of origin
DE
WEIGHT
0.160
LENGTH
0.125
WIDTH
0.075
DEPTH
0.025
Customs tariff number
8536 5019 900 [DE]
Data Sheet
Data Sheet
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성