MB-F32-A2
Pepperl+Fuchs
Proximity Sensors
Magnetic Field Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/proximity20sensors/magnetic20field20sensors/mb-f32-a2.prj},{NB=MB-F32-A2},{MANUID=MB-F32-A2},{BAA038006=-25},{BAD823004=18},{BAA039006=85.00},{BAD856005=50},{BAD849004=21},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.140},{LENGTH=0.075},{WIDTH=0.075},{DEPTH=0.015},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/8c/db/d404360a_int.png},{DESCSHORT=Magnetic field sensor MB-F32-A2},{EAN=4050143003242},{MANUTYPEDESC=MB-F32-A2},{BAD947008=Plastic},{BAD946007=Plastic},{BAD915006=DC},{AAD251006=Polyvinyl chloride},{BAD899008=antivalent},{BAD898005=PNP},{BAD840006=Block},{BAD831010=with cable preassembled},{COO=ID},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
MB-F32-A2 - Magnetic Field Sensors
Bill of material
MB-F32-A2
Product Picture
MANUID
MB-F32-A2
Short Description
Magnetic field sensor MB-F32-A2
EAN
4050143003242
Manufacturer Type Description
MB-F32-A2
Material of the housings
Plastic
min. ambient temperature
-25
°C
Material of the active surface
Plastic
Voltage type
DC
Material of the cable mantle
Polyvinyl chloride
Width of sensor
18
mm
Design of control element
antivalent
Design of control output
PNP
Housing construction form
Block
max. ambient temperature
85.00
°C
Length of sensor
50
mm
Height of sensor
21
mm
Design of electrical connection
with cable preassembled
Number of content units per order unit
1
Country of origin
ID
WEIGHT
0.140
LENGTH
0.075
WIDTH
0.075
DEPTH
0.015
Customs tariff number
8536 5019 900 [DE]
Data Sheet
Data Sheet
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성