50FY41-V4A-50-KIT
Pepperl+Fuchs
Proximity Sensors
Magnetic Field Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/proximity20sensors/magnetic20field20sensors/50fy41-v4a-50-kit9999.prj},{NB=50FY41-V4A-50-KIT },{MANUID=50FY41-V4A-50-KIT },{BAA038006=-40},{BAD823004=39},{BAA039006=100.00},{BAD856005=39},{NOCUPEROU=1},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/6c/ef/d450903a_int.png},{DESCSHORT=Magnetic field sensor 50FY41-V4A-50-KIT },{MANUTYPEDESC=50FY41-V4A-50-KIT },{BAD946007=Metal film},{BAD915006=DC},{AAD251006=Polyvinyl chloride},{BAD899008=},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAD831010=with cable preassembled},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One},{DEEPLINK_ENG=http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDocByPartNo=70120923&LanId=ENG}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
50FY41-V4A-50-KIT - Magnetic Field Sensors
Bill of material
50FY41-V4A-50-KIT
Product Picture
MANUID
50FY41-V4A-50-KIT
Short Description
Magnetic field sensor 50FY41-V4A-50-KIT
Manufacturer Type Description
50FY41-V4A-50-KIT
min. ambient temperature
-40
°C
Material of the active surface
Metal film
Voltage type
DC
Material of the cable mantle
Polyvinyl chloride
Width of sensor
39
mm
Design of control element
Design of control output
NPN
Housing construction form
Block
max. ambient temperature
100.00
°C
Length of sensor
39
mm
Design of electrical connection
with cable preassembled
Number of content units per order unit
1
Data Sheet
Data Sheet
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성