??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NJ10-30GK-SN-10M - Induktive Sensoren
Stückliste
NJ10-30GK-SN-10M
Produktbild
MANUID
NJ10-30GK-SN-10M
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NJ10-30GK-SN-10M
EAN
4050143455515
Herstellertypbezeichnung
NJ10-30GK-SN-10M
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
min. Umgebungstemperatur
-50 °C
Schaltabstand
10 mm
Spannungsart
DC
Durchmesser des Sensors
30 mm
Ausführung des Schaltausgangs
Zweidraht
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
max. Umgebungstemperatur
100.00 °C
Länge des Sensors
40 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
ID
WEIGHT
0.510
LENGTH
0.075
WIDTH
0.075
DEPTH
0.025
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen