NBB8-18GM50-E2-Y0233
Pepperl+Fuchs
Proximity Sensors
Inductive Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/proximity20sensors/inductive20sensors/nbb8-18gm50-e2-y0233.prj},{NB=NBB8-18GM50-E2-Y0233},{MANUID=NBB8-18GM50-E2-Y0233},{AAS155001=85.00},{AAS160001=-40.00},{BAD815006=8},{BAD826005=18},{BAD856005=56},{BAD900004=1350.000},{NOCUPEROU=1},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/b9/d5/d451286a_int.png},{DESCSHORT=Inductive sensor NBB8-18GM50-E2-Y0233},{EAN=4050143479290},{MANUTYPEDESC=NBB8-18GM50-E2-Y0233},{BAD866007=flush},{BAD946007=Plastic},{BAD915006=DC},{BAD899008=},{BAD898005=PNP},{BAD840006=cylinder, thread},{BAC461010=Brass},{COO=VN},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One},{DEEPLINK_ENG=http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDocByPartNo=326163-0233&LanId=ENG}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
NBB8-18GM50-E2-Y0233 - Inductive Sensors
Bill of material
NBB8-18GM50-E2-Y0233
Product Picture
MANUID
NBB8-18GM50-E2-Y0233
Short Description
Inductive sensor NBB8-18GM50-E2-Y0233
EAN
4050143479290
Manufacturer Type Description
NBB8-18GM50-E2-Y0233
Maximum operating ambient temperature
85.00
°C
Minimum operating ambient temperature
-40.00
°C
mechanical installation conditions
flush
Switching distance
8
mm
Material of the active surface
Plastic
Voltage type
DC
Design of control element
Diameter of sensor
18
mm
Design of control output
PNP
Housing construction form
cylinder, thread
Housing material
Brass
Length of sensor
56
mm
Switch frequency
1350.000
Hz
Number of content units per order unit
1
Country of origin
VN
Customs tariff number
8536 5019 900 [DE]
Data Sheet
Data Sheet
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성