PMI360DV-F130-3E2-V15
Pepperl+Fuchs
Positioning Systems
Inductive Positioning Systems (PMI)
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/positioning20systems/inductive20positioning20systems2028pmi29/pmi360dv-f130-3e2-v15.prj},{NB=PMI360DV-F130-3E2-V15},{MANUID=PMI360DV-F130-3E2-V15},{AAC965006=30},{AAC962006=18},{BAA038006=-25},{BAD823004=76.5},{BAA039006=70.00},{BAD856005=120},{BAD849004=26.5},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.001},{WEIGHT=0.200},{LENGTH=0.081},{WIDTH=0.139},{DEPTH=0.048},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/32/82/d400697a_int.png},{DESCSHORT=Ind. angular measuring system PMI360DV-F130-3E2-V15},{EAN=4050143028115},{MANUTYPEDESC=PMI360DV-F130-3E2-V15},{BAD831010=Connector M12},{COO=VN},{CTC=9031 8020 000 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One},{DEEPLINK_ENG=http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDocByPartNo=215314&LanId=ENG}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
PMI360DV-F130-3E2-V15 - Inductive Positioning Systems (PMI)
Bill of material
PMI360DV-F130-3E2-V15
Product Picture
MANUID
PMI360DV-F130-3E2-V15
Short Description
Ind. angular measuring system PMI360DV-F130-3E2-V15
EAN
4050143028115
Manufacturer Type Description
PMI360DV-F130-3E2-V15
Max. supply voltage
30
V
Min. supply voltage
18
V
min. ambient temperature
-25
°C
Width of sensor
76.5
mm
max. ambient temperature
70.00
°C
Length of sensor
120
mm
Height of sensor
26.5
mm
Design of electrical connection
Connector M12
Number of content units per order unit
1
Country of origin
VN
WEIGHT
0.200
LENGTH
0.081
WIDTH
0.139
DEPTH
0.048
Customs tariff number
9031 8020 000 [DE]
Data Sheet
Data Sheet
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성