VDM18-100/20/88/122/151
Pepperl+Fuchs
Photoelectric Sensors
Distance Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/distance20sensors/vdm18-1002f202f882f1222f151.prj},{NB=VDM18-100/20/88/122/151},{MANUID=VDM18-100/20/88/122/151},{AAB866006=100},{AAB990006=30},{BAC640005=100},{BAA038006=-10},{BAD823004=17},{BAA039006=60.00},{BAD856005=50},{BAD849004=50},{BAD900004=1000.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.002},{WEIGHT=0.260},{LENGTH=0.170},{WIDTH=0.235},{DEPTH=0.060},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/ca/0d/d408504a_int.png},{DESCSHORT=Distance sensor VDM18-100/20/88/122/151},{EAN=4050143020645},{MANUTYPEDESC=VDM18-100/20/88/122/151},{BAD859008=Red light, non-polarized},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=PNP/PNP},{BAD857006=Class 2},{BAC461010=Plastic},{BAD831010=Connector M12},{COO=DE},{CTC=9015 1000 000 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
VDM18-100/20/88/122/151 - Distance Sensors
Bill of material
VDM18-100/20/88/122/151
Product Picture
MANUID
VDM18-100/20/88/122/151
Short Description
Distance sensor VDM18-100/20/88/122/151
EAN
4050143020645
Manufacturer Type Description
VDM18-100/20/88/122/151
max. measuring range -length
100
mm
min. measuring range - length
30
mm
Max. output current
100
mA
min. ambient temperature
-10
°C
Type of light
Red light, non-polarized
Voltage type
DC
Width of sensor
17
mm
Material of the optical surface
Plastic
Design of control output
PNP/PNP
max. ambient temperature
60.00
°C
Laser protection class
Class 2
Housing material
Plastic
Length of sensor
50
mm
Height of sensor
50
mm
Switch frequency
1000.000
Hz
Design of electrical connection
Connector M12
Number of content units per order unit
1
Country of origin
DE
WEIGHT
0.260
LENGTH
0.170
WIDTH
0.235
DEPTH
0.060
Customs tariff number
9015 1000 000 [DE]
Data Sheet
Data Sheet
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성