VDM100-50-EIP/G2
Pepperl+Fuchs
Photoelectric Sensors
Distance Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/distance20sensors/vdm100-50-eip2fg2.prj},{NB=VDM100-50-EIP/G2},{MANUID=VDM100-50-EIP/G2},{AAB866006=50000},{AAB990006=300},{BAC640005=200},{BAA038006=-10},{BAD823004=140},{BAA039006=50.00},{BAD856005=170},{BAD849004=100},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.004},{WEIGHT=0.900},{LENGTH=0.183},{WIDTH=0.205},{DEPTH=0.119},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/f4/6f/d426640a_int.png},{DESCSHORT=Distance sensor VDM100-50-EIP/G2},{EAN=4050143042388},{MANUTYPEDESC=VDM100-50-EIP/G2},{BAD859008=Laser diode, red light},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=PNP/PNP},{BAD840006=Block},{BAD857006=Class 1},{BAC461010=Plastic},{BAD831010=Connector M12},{COO=DE},{CTC=9015 1000 000 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
VDM100-50-EIP/G2 - Distance Sensors
Bill of material
VDM100-50-EIP/G2
Product Picture
MANUID
VDM100-50-EIP/G2
Short Description
Distance sensor VDM100-50-EIP/G2
EAN
4050143042388
Manufacturer Type Description
VDM100-50-EIP/G2
max. measuring range -length
50000
mm
min. measuring range - length
300
mm
Max. output current
200
mA
min. ambient temperature
-10
°C
Type of light
Laser diode, red light
Voltage type
DC
Width of sensor
140
mm
Material of the optical surface
Plastic
Design of control output
PNP/PNP
Housing construction form
Block
max. ambient temperature
50.00
°C
Laser protection class
Class 1
Housing material
Plastic
Length of sensor
170
mm
Height of sensor
100
mm
Design of electrical connection
Connector M12
Number of content units per order unit
1
Country of origin
DE
WEIGHT
0.900
LENGTH
0.183
WIDTH
0.205
DEPTH
0.119
Customs tariff number
9015 1000 000 [DE]
Data Sheet
Data Sheet
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성