OQT400-R200-2EP-IO-V1
Pepperl+Fuchs
Photoelectric Sensors
Distance Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/distance20sensors/oqt400-r200-2ep-io-v1.prj},{NB=OQT400-R200-2EP-IO-V1},{MANUID=OQT400-R200-2EP-IO-V1},{AAB866006=400},{AAB990006=40},{BAC640005=100},{BAA038006=-40},{BAD823004=15},{BAA039006=60.00},{BAD856005=41.7},{BAD849004=50.6},{BAD900004=217.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=MIN},{WEIGHT=0.040},{LENGTH=0.068},{WIDTH=0.042},{DEPTH=0.015},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/b2/61/d448622a_int.png},{DESCSHORT=Triangulation sensor (SbR) OQT400-R200-2EP-IO-V1},{EAN=4050143050505},{MANUTYPEDESC=OQT400-R200-2EP-IO-V1},{BAD859008=Red light, non-polarized},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD831010=Connector M12},{COO=SG},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
OQT400-R200-2EP-IO-V1 - Distance Sensors
Bill of material
OQT400-R200-2EP-IO-V1
Product Picture
MANUID
OQT400-R200-2EP-IO-V1
Short Description
Triangulation sensor (SbR) OQT400-R200-2EP-IO-V1
EAN
4050143050505
Manufacturer Type Description
OQT400-R200-2EP-IO-V1
max. measuring range -length
400
mm
min. measuring range - length
40
mm
Max. output current
100
mA
min. ambient temperature
-40
°C
Type of light
Red light, non-polarized
Voltage type
DC
Width of sensor
15
mm
Material of the optical surface
Plastic
Design of control output
NPN
Housing construction form
Block
max. ambient temperature
60.00
°C
Housing material
Polycarbonate
Length of sensor
41.7
mm
Height of sensor
50.6
mm
Switch frequency
217.000
Hz
Design of electrical connection
Connector M12
Number of content units per order unit
1
Country of origin
SG
WEIGHT
0.040
LENGTH
0.068
WIDTH
0.042
DEPTH
0.015
Customs tariff number
8536 5019 900 [DE]
Data Sheet
Data Sheet
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성