OMD60M-R2000-B23-V1V1D-T-1L
Pepperl+Fuchs
Photoelectric Sensors
Distance Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/distance20sensors/omd60m-r2000-b23-v1v1d-t-1l.prj},{NB=OMD60M-R2000-B23-V1V1D-T-1L},{MANUID=OMD60M-R2000-B23-V1V1D-T-1L},{BAA038006=-30},{BAD823004=106},{BAA039006=50.00},{BAD856005=106},{BAD849004=116.5},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.008},{WEIGHT=1.050},{LENGTH=0.245},{WIDTH=0.193},{DEPTH=0.175},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/ab/c7/d417266b_int.png},{DESCSHORT=2-D LiDAR Sensor OMD60M-R2000-B23-V1V1D-T-1L},{EAN=4050143381333},{MANUTYPEDESC=OMD60M-R2000-B23-V1V1D-T-1L},{BAD915006=DC},{BAD857006=Class 1},{BAD831010=Connector M12},{COO=DE},{CTC=9015 1000 000 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One},{DEEPLINK_ENG=http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDocByPartNo=317294&LanId=ENG}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
OMD60M-R2000-B23-V1V1D-T-1L - Distance Sensors
Bill of material
OMD60M-R2000-B23-V1V1D-T-1L
Product Picture
MANUID
OMD60M-R2000-B23-V1V1D-T-1L
Short Description
2-D LiDAR Sensor OMD60M-R2000-B23-V1V1D-T-1L
EAN
4050143381333
Manufacturer Type Description
OMD60M-R2000-B23-V1V1D-T-1L
min. ambient temperature
-30
°C
Voltage type
DC
Width of sensor
106
mm
max. ambient temperature
50.00
°C
Laser protection class
Class 1
Length of sensor
106
mm
Height of sensor
116.5
mm
Design of electrical connection
Connector M12
Number of content units per order unit
1
Country of origin
DE
WEIGHT
1.050
LENGTH
0.245
WIDTH
0.193
DEPTH
0.175
Customs tariff number
9015 1000 000 [DE]
Data Sheet
Data Sheet
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성