OMD10M-R2300-B23-V1V1D-4S
Pepperl+Fuchs
Photoelectric Sensors
Distance Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/distance20sensors/omd10m-r2300-b23-v1v1d-4s.prj},{NB=OMD10M-R2300-B23-V1V1D-4S},{MANUID=OMD10M-R2300-B23-V1V1D-4S},{AAB866006=4000},{AAB990006=200},{BAA038006=-30},{BAD823004=96},{BAA039006=50.00},{BAD856005=69},{BAD849004=57},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.001},{WEIGHT=0.340},{LENGTH=0.120},{WIDTH=0.120},{DEPTH=0.095},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/e1/29/d447550a_int.png},{DESCSHORT=3-D LiDAR sensor OMD10M-R2300-B23-V1V1D-4S},{EAN=4050143422715},{MANUTYPEDESC=OMD10M-R2300-B23-V1V1D-4S},{BAD859008=Laser diode, infrared light},{BAD915006=DC},{BAD857006=Class 1},{BAC461010=Plastic},{BAD831010=Connector M12},{COO=SG},{CTC=9015 1000 000 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
OMD10M-R2300-B23-V1V1D-4S - Distance Sensors
Bill of material
OMD10M-R2300-B23-V1V1D-4S
Product Picture
MANUID
OMD10M-R2300-B23-V1V1D-4S
Short Description
3-D LiDAR sensor OMD10M-R2300-B23-V1V1D-4S
EAN
4050143422715
Manufacturer Type Description
OMD10M-R2300-B23-V1V1D-4S
max. measuring range -length
4000
mm
min. measuring range - length
200
mm
min. ambient temperature
-30
°C
Type of light
Laser diode, infrared light
Voltage type
DC
Width of sensor
96
mm
max. ambient temperature
50.00
°C
Laser protection class
Class 1
Housing material
Plastic
Length of sensor
69
mm
Height of sensor
57
mm
Design of electrical connection
Connector M12
Number of content units per order unit
1
Country of origin
SG
WEIGHT
0.340
LENGTH
0.120
WIDTH
0.120
DEPTH
0.095
Customs tariff number
9015 1000 000 [DE]
Data Sheet
Data Sheet
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성