??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
KFD2-STC5-Ex1.2O - Transmitterspeisegeräte
Stückliste
KFD2-STC5-Ex1.2O
Produktbild
MANUID
KFD2-STC5-Ex1.2O
Kurzbeschreibung
SMART-Transmitterspeisegerät KFD2-STC5-Ex1.2O
EAN
4050143063161
Herstellertypbezeichnung
KFD2-STC5-Ex1.2O
min. Umgebungstemperatur
-20 °C
max. Umgebungstemperatur
60.00 °C
Breite
20 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
124 mm
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.160
LENGTH
0.120
WIDTH
0.120
DEPTH
0.030
Zolltarifnummer
8543 7090 990 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen