??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
VAA-4E4A-KE-ZE/R - Module
Stückliste
VAA-4E4A-KE-ZE/R
Produktbild
MANUID
VAA-4E4A-KE-ZE/R
Kurzbeschreibung
AS-Interface-Sensor-/Aktuatormodul VAA-4E4A-KE-ZE/R
EAN
4050143012633
Herstellertypbezeichnung
VAA-4E4A-KE-ZE/R
Anzahl der Eingänge
4
Anzahl der Ausgänge
4
Art der Versorgungsspannung
DC
Breite
22.5 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
99 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraub-/Federzuganschluss
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
ID
WEIGHT
0.210
LENGTH
0.153
WIDTH
0.077
DEPTH
0.038
Zolltarifnummer
8517 6200 000 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen