카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
75x36
Pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
GP3 Centering unit-three plates
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_materiale_plastiche/gp3/gp3_asmtab.prj},{NB=75x36},{TYP=GP3},{A=75},{B=36.0},{C=36},{T=19},{C1=64},{H1=14.0},{H2=15.0},{D=25},{D1=10.5},{D2=16.5},{D3=10},{F=18.0},{G=25},{E=18},{K=12},{SM=5},{SM1=3.0},{SM2=2.8},{SM3=1},{SC=14.0},{PPATH=gp3_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Pedrotti
Description
GP3 - Centering unit - three plates
Bill of material
75x36
Type
GP3
Height
75
75
mm
Length
36.0
36.0
mm
Length
36
36
mm
Width
19
19
mm
Length
64
64
mm
Length
14.0
14.0
mm
Length
15.0
15.0
mm
Diameter
25
25
mm
Diameter
10.5
10.5
mm
Diameter
16.5
16.5
mm
Diameter
10
10
mm
Length
18.0
18.0
mm
Length
25
25
mm
Length
18
18
mm
Length
12
12
mm
Chamfer
5
mm
Chamfer
3.0
3.0
mm
Chamfer
2.8
2.8
mm
Chamfer
1
mm
Length
14.0
14.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성