P1A-4DRS
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Standard cylinder
Cylinder series P1S 10-25mm - according to ISO 6432
Accessories P1S
Powered by
CAD모델 선택
{parker_origa/aktorik/normzylinder/p1s/zubehoerp1s/ap6.prj},{NB=P1A-4DRS-12},{FORM=KY6144},{ZYL=12.000},{MATERIAL=0},{LAUF=21.000},{P=6.000},{T=11.000},{U=6.750},{U1=9.000},{V=20.000},{W=40.000},{W1=12.000},{X=30.000},{Z=M6},{ZZ1=6.000},{Z1=10.000},{SW=11.000},{GRAD=6.000},{Z2=17.000},{SW6=MIN},{WEIGHT=0.025},{A=6.00},{B=M6},{C=3.20},{D=9.00},{E=10.00},{F=10.00},{G=30.00},{H=6.80},{I=9.00},{J=38.50},{K=11.000},{L=1.50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Description
Swivel rod eye AP6 - 10-25mm
Bill of material
P1A-4DRS
Cylinder diameter
12.000
12.000
version
galvanisiert
Edelstahl
galvanisiert
Edelstahl
mm
Gewicht
0.025
0.025
kg
A
6.00
6.00
mm
B
M6
M6
C
3.20
3.20
mm
D
9.00
9.00
mm
E
10.00
10.00
mm
F
10.00
10.00
mm
G
30.00
30.00
mm
H
6.80
6.80
mm
I
9.00
9.00
mm
J
38.50
38.50
mm
K
11.000
11.000
mm
L
1.50
1.50
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성