P1C-4PRC
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Standard cylinder
Cylinder series P1F-S 32-125mm - according to ISO 15552
Accessories P1F-S
Powered by
CAD모델 선택
{parker_origa/aktorik/normzylinder/iso/zubehoer/p1c-4krc.prj},{NB=P1C-4PRC(0},{FORM=KY6141},{ZYL=80.000},{MATERIAL=0},{WEIGHT=0.670},{LAUF=44.000},{P=20.000},{T=40.000},{U=20.000},{V=40.000},{W=105.000},{X=80.000},{Z=M 20 x 1,5},{ZZ1=20.000},{ZZN=18.260},{SW6=65.000},{A=30.00},{BMIN=90.00},{BMAX=100.00},{CA=105.000},{CB=34.000},{CE=80.00},{CK=20.00},{CL=40.00},{CM=20.00},{ER=32.00},{KK=M20 x 1,5},{LE=40.00},{O=50.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Description
Clevis AP2 - 32-320
Bill of material
P1C-4PRC
Bestellnummer
P1C-4PRC
P1C-4PRC
mm
Cylinder diameter
80.000
80.000
MATERIAL
zinc plated steel
stainless steel
zinc plated steel
stainless steel
mm
Weight
0.670
0.670
kg
A
30.00
30.00
mm
BMIN
90.00
90.00
mm
BMAX
100.00
100.00
mm
CA
105.000
105.000
mm
CB
34.000
34.000
mm
CE
80.00
80.00
mm
h11/E9
20.00
20.00
mm
CL
40.00
40.00
mm
CM
20.00
20.00
mm
KK
M20 x 1,5
M20 x 1,5
LE
40.00
40.00
mm
O
50.00
50.00
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성