카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
EO Test Point with threaded connection M 16x1,5 MAVMD1/2MA471
Parker
PARKER SensoControl ® Test Points
Test point with threaded connection M 16x1.5
Powered by
CAD모델 선택
{parker/q/03/mavmd_ma4.prj},{NB=Messkupplung Manometer-Direktanschluss mit Schraubkupplung M16x1.5 MAVMD1/2MA471},{IDNR=},{ZFACTOR=1.800},{ZOOM=1.200},{ERMETO=MAVMD1/2MA471},{BESTNR=MAVMD1/2MA4},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{T1=G 1/2},{NDT1=20.955},{KDT1=18.631},{L1=51.500},{S1=27.000},{PTL=0.300},{XOMD=MIN},{WEIGHT=0.13300},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=MAVMD1/2MA471}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
MAVMD-MA4 - Test Point with threaded connection M 16x1,5
Bill of material
EO Test Point with threaded connection M 16x1,5 MAVMD1/2MA471
Order code
MAVMD1/2MA471
MAVMD1/2MA471
Bestellnummer
MAVMD1/2MA4
MAVMD1/2MA4
Add. Info
PDF Link
Material selection
Stainless Steel
Stainless Steel
Thread
G 1/2
G 1/2
Overall length
51.500
51.500
mm
HEX Body
27.000
27.000
mm
Weight
0.13300
0.13300
kg
Material selection
Edelstahl
Edelstahl
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성