카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
EO Straight Test Point fitting with pin-lock GMA1/22LOMDCF
Parker
PARKER SensoControl ® Test Points
Test point fittings with pin-lock
Powered by
CAD모델 선택
{parker/q/01/gma1.prj},{NB=Messkupplung Gerader Mess-Stutzen mit Steckkupplung GMA1/22LOMDCF},{IDNR=},{ZFACTOR=1.200},{ZOOM=0.800},{ERMETO=GMA1/22LOMDCF},{INFO=PDF Link},{EO2STAHL=},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=X},{XOMD=0.000},{BAUREIHE=L},{D1=22.000},{T1=M30x2},{NDT1=30.000},{P1=2.000},{T1KG=28.200},{D3=19.000},{L1=43.000},{L2=28.000},{L3=14.000},{L4=61.000},{L5=35.000},{S1=36.000},{S2=36.000},{D4K=24.300},{LM=20.000},{DK=11.900},{LBG=1.800},{LA=0.800},{PTL=0.300},{WEIGHT=9999.99999},{ERMETO2=GMA1/22LOMDCF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 42
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
GMA1 - Straight Test Point fitting with pin-lock
Bill of material
EO Straight Test Point fitting with pin-lock GMA1/22LOMDCF
Order code
GMA1/22LOMDCF
GMA1/22LOMDCF
Add. Info
PDF Link
EO-2 Steel
EO Steel
EO Steel X/OMD
X
X
Series
L
L
Tube O.D.
22.000
22.000
mm
Thread
M30x2
M30x2
Bore
19.000
19.000
mm
Overall length w/o nut
43.000
43.000
mm
Tube seat distance
28.000
28.000
mm
Port length
14.000
14.000
mm
Overall length with nuts
61.000
61.000
mm
Distance to center
35.000
35.000
mm
HEX Body
36.000
36.000
mm
HEX Nut
36.000
36.000
mm
Weight
9999.99999
9999.99999
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성