카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
KH 3-way compact ball valve steel KH3/2-38SDN25X
Parker
ERMETO Valves
Shut off valves and ball valves
Powered by
CAD모델 선택
{parker/o_ventile/04o_absp_kug_hahn/kh_3_2_s.prj},{NB=KH 3/2-Wege Kompakt Kugelhahn Stahl KH3/2-38SDN25X},{ERMETO=KH3/2-38SDN25X},{VERS=3},{OD=38},{ODN=32},{L0=134},{L1=70},{L2=31.0},{L3=65},{L4=130.0},{U1=102},{L5=171},{U2=163},{B1=30.0},{B2=67.0},{B3=51.0},{S1=14},{B4=81.5},{S2=55},{S3=65},{S4=60},{WEIGHT=9999.99999},{PN=400},{D1=51},{D2=50.0},{L6=0.70},{L7=9.3},{L8=16.50},{NDM=52.00},{P=1.5},{D3=61.0},{H1=0.5},{D4=20.0},{ZFACTOR=2.2},{ZOOM=1.6},{D5=41.0},{L9=44},{H2=3.5},{H3=0.3},{H4=0.6},{H5=12.0},{D9=26.0},{H6=2.0},{D10=22.0},{H7=2.0},{D11=8.7},{H8=0.5},{S5=10.0},{H9=3.5},{D12=6.0},{H10=3.8},{D13=18.0},{C=1},{L10=17.000},{VERS1=4},{R=2.500},{VERS2=1},{R1=9.400},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{SERIE=S},{D=38},{DN=32/25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 38
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
KH 3/2 EO - 3-way compact ball valve steel
Bill of material
KH 3-way compact ball valve steel KH3/2-38SDN25X
Order code
KH3/2-38SDN25X
KH3/2-38SDN25X
Add. Info
PDF Link
Material selection
Steel
Steel
Series
S
S
Diameter
38
38
Nominal diameter
32/25
32/25
Total length
134
134
mm
Body length
70
70
mm
Length
31.0
31.0
mm
Body length
65
65
mm
Total length with lever
130.0
130.0
mm
Length
102
102
mm
Lever length
171
171
mm
Length
163
163
mm
Width
30.0
30.0
mm
Width
67.0
67.0
mm
Width
51.0
51.0
mm
Width across flats
14
14
mm
Width
81.5
81.5
mm
Width across flats
55
55
mm
SW body
65
65
mm
Width across flats
60
60
mm
Weight
9999.99999
9999.99999
kg
Pressure
400
400
bar
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성