카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
EO Non return valve RHD42LOMD71
Parker
ERMETO Valves
Non return valves
Powered by
CAD모델 선택
{parker/o_ventile/01o_ruecks_vent/rhd.prj},{NB=EO Rueckschlagventil RHD42LOMD71},{IDNR=},{ZFACTOR=3.200},{ZOOM=2.300},{ERMETO=RHD42LOMD71},{HID=0},{INFO=PDF Link},{EO2STAHL=},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=},{EO2EDELSTAHL=},{EOEDELSTAHL=},{EOEDELSTAHLXOMD=X},{XOMD=0.000},{BAUREIHE=L},{D1=42.000},{DN=29.000},{L1=96.000},{L2=74.000},{L3=119.000},{S1=65.000},{S2=70.000},{S3=60.000},{D3=MIN},{LU=49.000},{DBO=57.000},{DBU=65.000},{DFO=57.000},{LBO=0.000},{LBU=0.000},{LFO=4.000},{T1=52.000},{P1=2.000},{T1KG=49.500},{D4K=45.000},{L2A=16.000},{L1A=11.000},{L4M=24.000},{PTL=0.300},{WEIGHT=1.59000},{ERMETO2=RHD42LOMD71}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 120
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
RHD EO - Non return valve
Bill of material
EO Non return valve RHD42LOMD71
Order code
RHD42LOMD71
RHD42LOMD71
Add. Info
PDF Link
EO-2 Steel
EO Steel
EO Steel X/OMD
EO-2 Stainless Steel
EO Stainless Steel
EO Stainless Steel (X/OMD)
X
X
Series
L
L
Tube O.D.
42.000
42.000
mm
Nominal diameter
29.000
29.000
mm
Overall length w/o nut
96.000
96.000
mm
Tube seat distance
74.000
74.000
mm
Overall length with nuts
119.000
119.000
mm
HEX
65.000
65.000
mm
HEX
70.000
70.000
mm
HEX Nut
60.000
60.000
mm
Weight
1.59000
1.59000
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성