카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
Adapters Swivel nut branch tee 20S6MK4SS
Parker
PARKER Adapters
Male/Female swivel adapters BSPP 60° cone
Powered by
CAD모델 선택
{parker/n_adapter/10n_bspp_aufs_eins_60/s6mk4.prj},{NB=Adapter T-Stutzen 20S6MK4SS},{IDNR=},{ZFACTOR=1.700},{ZOOM=1.200},{ERMETO=20S6MK4SS},{BESTNR=20S6MK4},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=20S6MK4SS},{T4=1 1/4},{NDRT4=41.910},{KDRT4=38.952},{C=50.000},{D=29.000},{L=48.000},{L1=48.000},{L2=58.000},{Y=41.000},{L2K=20.000},{D3=36.800},{LS=21.000},{DZ=38.530},{LZ=13.000},{DE=35.000},{DK=31.100},{LM=29.700},{DBM=49.850},{LBM=13.800},{PTL=0.300},{WEIGHT=0.00002},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=20S6MK4SS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
S6MK4 Adapter - Swivel nut branch tee
Bill of material
Adapters Swivel nut branch tee 20S6MK4SS
Order code
20S6MK4SS
20S6MK4SS
Add. Info
PDF Link
Material selection
20S6MK4SS
20S6MK4SS
Thread BSPP
1 1/4
1 1/4
HEX Nut
50.000
50.000
mm
Bore
29.000
29.000
mm
Length
48.000
48.000
mm
Overall length w/o nut
48.000
48.000
mm
Overall length with nut
58.000
58.000
mm
HEX Body
41.000
41.000
mm
Weight
0.00002
0.00002
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성