카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
EO Gear pump flange 90° elbow BFW-G12/LK40CF
Parker
ERMETO High Pressure Hydraulic Flanges
Gear pump flanges
Powered by
CAD모델 선택
{parker/m_flansche/06m_zahnrad_fl/bfw_g.prj},{NB=EO Zahnradpumpenflansche 90 Winkel BFW-G12/LK40CF},{ERMETO=BFW-G12/LK40CF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, chrom6-frei},{LK=40},{T1=G1/2},{NDMT1=20.955},{KDMT1=18.631},{D1=12},{L1=40},{L2=8},{L3=22.5},{LX=28.2},{DB=6.5},{DD1=11},{S=M6x20},{SS=M6x40},{ORING=25.07x2.62},{ID=25.070},{RS=2.620},{WEIGHT=9999.99999},{PNA3C=250},{ERMETO2=BFW-G12/LK40CF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
BFW-G EO - Gear pump flange 90° elbow
Bill of material
EO Gear pump flange 90° elbow BFW-G12/LK40CF
Order code
BFW-G12/LK40CF
BFW-G12/LK40CF
Add. Info
PDF Link
Material selection
Steel, zinc plated, chrom6-free
Socket screw bolt circle
40
40
mm
Thread
G1/2
G1/2
Diameter
12
12
mm
Width
40
40
mm
Width
8
8
mm
Width
22.5
22.5
mm
Width
28.2
28.2
mm
Diameter
6.5
6.5
mm
Screws 2 pieces (metr.)
M6x20
M6x20
Screws 2 pieces (metr.)
M6x40
M6x40
O-Ring
25.07x2.62
25.07x2.62
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성