카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
EO SAE Flange locking plate 48AP2SS
Parker
ERMETO High Pressure Hydraulic Flanges
SAE Flange accessories
Powered by
CAD모델 선택
{parker/m_flansche/04m_sae_fl_zubeh/ap.prj},{NB=EO SAE Flansch-Abschlussplatte 48AP2SS},{ERMETO=48AP2SS},{BESTNR=48AP2},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BRSAE=3},{BRISO=76},{L1=4},{LA=178},{LB=208},{LX=71.4},{LY=152.4},{DB=32.0},{WEIGHT=0.11200},{PNS=-},{PNSS=-},{PSI=6000},{ZOOM=2.5},{ZFACTOR=3.0},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=48AP2SS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 38
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
AP EO - SAE Flange locking plate
Bill of material
EO SAE Flange locking plate 48AP2SS
Order code
48AP2SS
48AP2SS
Add. Info
PDF Link
Material selection
Stainless steel
Stainless steel
Nom. flange size SAE
3
3
Zoll
Nom. flange size ISO (DN)
76
76
mm
Width
4
4
mm
Width
178
178
mm
Width
208
208
mm
Width
71.4
71.4
mm
Width
152.4
152.4
mm
Diameter
32.0
32.0
mm
Weight
0.11200
0.11200
kg
PSI Series
6000
6000
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성