카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
EO SAE Straight counter 4 bolt flange (socket weld) PGFS408S90.5SSM
Parker
ERMETO High Pressure Hydraulic Flanges
SAE 4 bolt flanges
Powered by
CAD모델 선택
{parker/m_flansche/03m_sae_voll_fl/pgfs_s.prj},{NB=EO SAE Gegenflansche gerade mit Einschweiss-Anschluss PGFS408S90.5SSM},{ERMETO=PGFS408S90.5SSM},{BESTNR=PGFS408S90.5},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BRSAE=3},{ID=85.320},{RS=3.530},{BRISO=76},{D=88.9},{D1=73},{D2=90.5},{L1=90},{L2=30},{L3=55},{LA=178},{LB=208},{LX=71.4},{LY=152.4},{DB=32.0},{SCM=M30},{NDMT1=30.000},{KDMT1=26.211},{SCU=-},{WEIGHT=12.00000},{PNS=420},{PNSS=420},{PSI=6000},{T22=M},{NDMTM=30.000},{PM=2.000},{NDMTU=0.0000},{T1=M 30},{ZOOM=2.000},{ZFACTOR=2.200},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{T1VIS=M 30},{ERMETO2=PGFS408S90.5SSM}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 80
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
PGFS-S EO - SAE Straight counter 4 bolt flange (socket weld)
Bill of material
EO SAE Straight counter 4 bolt flange (socket weld) PGFS408S90.5SSM
Order code
PGFS408S90.5SSM
PGFS408S90.5SSM
Add. Info
PDF Link
Material selection
Stainless Steel
Stainless Steel
Nom. flange size SAE
3
3
Zoll
Nom. flange size ISO (DN)
76
76
mm
Diameter max.
88.9
88.9
mm
Diameter
73
73
mm
Diameter
90.5
90.5
mm
Length
90
90
mm
Length
30
30
mm
Length
55
55
mm
Length
178
178
mm
Length
208
208
mm
Length
71.4
71.4
mm
Length
152.4
152.4
mm
Diameter
32.0
32.0
mm
Weight
12.00000
12.00000
kg
PSI Series
6000
6000
Thread
M 30
M 30
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성