카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
EO SAE Straight 4 bolt flange (socket weld) PAFS408S90.5SS
Parker
ERMETO High Pressure Hydraulic Flanges
SAE 4 bolt flanges
Powered by
CAD모델 선택
{parker/m_flansche/03m_sae_voll_fl/pafs_s.prj},{NB=EO SAE Vollflansche gerade mit Einschweiss-Anschluss PAFS408S90.5SS},{ERMETO=PAFS408S90.5SS},{BESTNR=PAFS408S90.5},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BRSAE=3},{ID=85.320},{BRISO=76},{D=88.9},{D1=73},{D2=90.5},{L1=90},{L2=55},{L3=30},{LA=178},{LB=208},{LX=71.4},{LY=152.4},{DB=32.0},{SCM=M30x110},{SCU=-},{WEIGHT=13.00000},{PNS=420},{PNSS=420},{PSI=6000},{RS=3.530},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=PAFS408S90.5SS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 42
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
PAFS-S EO - SAE Straight 4 bolt flange (socket weld)
Bill of material
EO SAE Straight 4 bolt flange (socket weld) PAFS408S90.5SS
Order code
PAFS408S90.5SS
PAFS408S90.5SS
Add. Info
PDF Link
Material selection
Stainless Steel
Stainless Steel
Nom. flange size SAE
3
3
Zoll
Nom. flange size ISO (DN)
76
76
mm
Diameter max.
88.9
88.9
mm
Diameter
73
73
mm
Diameter
90.5
90.5
mm
Length
90
90
mm
Length
55
55
mm
Length
30
30
mm
Length
178
178
mm
Length
208
208
mm
Length
71.4
71.4
mm
Length
152.4
152.4
mm
Diameter
32.0
32.0
mm
Screws (metr.)
M30x110
M30x110
mm
Screws (unc.)
-
-
Zoll
Weight
13.00000
13.00000
kg
PSI Series
6000
6000
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성