카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
Triple-Lok Female elbow connector 6-6DTX-SS
Parker
PARKER Triple-Lok ® Plus
Tube to female NPTF
Powered by
CAD모델 선택
{parker/k/09/dmtx.prj},{NB=EO Winkelaufschraubverschraubung 6-6DTX-SS},{ERMETO=6-6DTX-SS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{AD=10},{OD=3/8},{GEWPT=3/8-18},{X1=6.100},{L1=6.096},{GEWT=9/16-18},{TV=UNF},{H=2.5},{L3=14.1},{L5=5.20},{D=8},{D1=14},{M1=33},{N1=26},{Y1=22},{ZOOM=1.000},{ZFACTOR=1.300},{WEIGHT=9999.99999},{PN=310},{W=14.000},{D2=22.000},{N2=9.000},{A1=17.650},{A2=14.500},{B1=16.000},{B2=11.910},{K1=30.000},{L4=2.800},{C1=10.820},{C2=14.640},{VERS=0.000},{ERMETO2=6-6DTX-SS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 49
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
DMTX Triple-Lok - Female elbow connector
Bill of material
Triple-Lok Female elbow connector 6-6DTX-SS
Order code
6-6DTX-SS
6-6DTX-SS
Add. Info
PDF Link
Material selection
Stainless Steel
Stainless Steel
Tube O.D.
10
10
mm
Tube O.D.
3/8
3/8
Zoll
Thread NPT/NPTF PT
3/8-18
3/8-18
Thread UN/UNF-2A T
9/16-18
9/16-18
Diameter
8
8
mm
Diameter
14
14
mm
Lenght
33
33
mm
Lenght
26
26
mm
Width across flats
22
22
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성