카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
Double-Tube clams series O 2-132-V894-9
Parker
PARKER O-Lok ® Plus
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{parker/j/15/or_1179_8434_9974.prj},{NB=2-132-V894-9},{ERMETO=2-132-V894-9},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=FKM},{GEW=M48x2},{ID=44.120},{OR=44.12 x 2.62},{RS=2.620},{HIDE=1},{G=-},{WEIGHT=9999.99999},{ERMETO2=2-132-V894-9}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 48
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
Metr. Einschraubzapfen / O-Lok Anschluss / Zöll. Einschraubzapfen - ISO 1179/ ISO 8434 / ISO 9974
Bill of material
Double-Tube clams series O 2-132-V894-9
Order code
2-132-V894-9
2-132-V894-9
Add. Info
PDF Link
Material selection
FKM
FKM
Thread metric
M48x2
M48x2
O-ring ID x section
44.12 x 2.62
44.12 x 2.62
mm
Größe
-
-
Weight
9999.99999
9999.99999
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성