카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
EO Tube/hose insert E0810/06X
Parker
ERMETO DIN-fittings
Fitting components
Powered by
CAD모델 선택
{parker/i_eo_din/13i_verschr_einzelteil/e.prj},{NB=EO Einsteckhuelse E0810/06X(08 / 10)},{ERMETO=E0810/06X},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Messing},{AD=08 / 10},{ID=6,0},{D1=5.0},{D2=6.0},{D3=8.0},{L1=15},{WEIGHT=0.00150},{HIDE=0},{ERMETO2=E0810/06X}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
E EO - Tube/hose insert
Bill of material
EO Tube/hose insert E0810/06X
Order code
E0810/06X
E0810/06X
Add. Info
PDF Link
Material selection
Brass
Tube O.D.
08 / 10
08 / 10
Tube I.D.
6,0
6,0
Diameter
5.0
5.0
mm
Diameter
6.0
6.0
mm
Diameter
8.0
8.0
mm
Lenght
15
15
mm
Weight
0.00150
0.00150
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성