카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
EO-3 Nut M20P3CF
Parker
EO-3®
Fitting components
Powered by
CAD모델 선택
{parker/eo3/01verschraubungseinzelteil/m_rohrmutter.prj},{NB=EO-3 Rohrmutter M20P3CF(20)},{IDNR=},{ZFACTOR=0.8},{ZOOM=0.6},{ERMETO=M20P3CF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{PN=420},{D=20},{D6=20},{HIDE=1},{D1=20.5},{D2=35.0},{L1=24.5},{S1=32},{WEIGHT=0.06910},{L11=6.0},{L3=9.5},{X=5.5},{X1=5.7},{H1=3.7},{NDM=26.670},{KDM=24.239},{D22=35.4},{ANG=14},{D3=35.4},{D4=31.0},{LT=14.75},{LA=16.55},{ERMETO2=M20P3CF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
M EO-3 - Nut
Bill of material
EO-3 Nut M20P3CF
Order code
M20P3CF
M20P3CF
Add. Info
PDF Link
Material selection
Steel
Pressure
420
420
bar
Tube O.D.
20
20
Diameter
20.5
20.5
mm
Diameter
35.0
35.0
mm
Length
24.5
24.5
mm
Width across flats
32
32
mm
Weight
0.06910
0.06910
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성