피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
AR46SMKD-H50-1
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
Make a Selection from the Product Tree.
Stepping Motors
Stepping Motor and Driver Package alpha STEP
AR series DC power supply
Built-in Positioning Function Type
Powered by
CAD모델 선택
{oriental/selction_from_product_tree/stepping_motors/alpha_step/ar_series_dc/built_in_controller_type/har_dc_b_in.prj},{NB=AR46SMKD-H50-1},{SN=AR series DC Power Supply Input},{TYPE=Harmonic Geared type with Electro-magnetic Brake},{SZ=42},{LC=129.5},{SHAFT=Electromagnetic Brake Type},{VT=24/48 VDC},{CNSX=AR46SMKD-H},{GT=PL Geared},{GR=50},{CL=1},{V=2},{CNSX1=AR46MA-H},{GEARHEAD=421},{MOTOR=421},{PPATH=../pulse_input_package/har_dc_parts/har_dc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
Description
Harmonic Geared type
Bill of material
AR46SMKD-H50-1
Product Name
AR46SMKD-H50-1
AR46SMKD-H50-1
Series name
AR series DC Power Supply Input
Type
Electromagnetic Brake Type
Electromagnetic Brake Type
Motor Frame Size
42
42
mm
Motor Case Length
129.5
129.5
Motor Shaft Type
Electromagnetic Brake Type
Electromagnetic Brake Type
Power Supply Voltage
24/48 VDC
24/48 VDC
Gear Ratio
50
100
50
100
Cable Length
1
2
3
None
1
2
3
None
m
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성