SM-UCF208D1
NTN Corporation
Bearing Units
UCF Flange Units (Square)
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/bearing_units/ucf_flange_units/sm_ucf_flange_units_asmtab.prj},{NB=SM-UCF208D1(40,D1)},{SD=40},{GN=D1},{PPATH=sm_ucf_flange_units_asmtpl.prj},{L=130},{J=102},{A2=21},{A1=15},{A=36.0},{N=16},{A0=51.2},{B=49.2},{S=19.0},{G=8.0},{SS=M8x1},{A4=62.0},{FB=M14},{GNP=GA-1/4-28UNF},{NNB=UC208D1},{BLR=32.5},{BSLR=17.80},{CU=1.240},{CBLR=2970},{CBSLR=1820},{MASS=1.800},{T=3},{A5=66},{UNX=SM-UCF208},{T1=33.2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
NTN Corporation
Description
Closed cover
Bill of material
SM-UCF208D1
Shaft Diameter
40
40
mm
Unit Number
SM-UCF208D1
SM-UCF208D1
Grease Nipple
Yes
No
Yes
No
Dimension
130
130
mm
Dimension
102
102
mm
Dimension
21
21
mm
Dimension
15
15
mm
Dimension
36.0
36.0
mm
Dimension
16
16
mm
Dimension
49.2
49.2
mm
Dimension
19.0
19.0
mm
Dimension
62.0
62.0
mm
Fixed bolt
M14
M14
Nominal number of bearing
UC208D1
UC208D1
Cr Basic load rating
32.5
32.5
kN
Cor Basic static load rating
17.80
17.80
kN
Fatigue load limit
1.240
1.240
kN
Mass
1.800
1.800
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성