??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
42216 - Základní modul UNILOCK, s 5 osami, dvojité upnutí, velikost systému 50 mm
Kusovník
42216-000750
Objednací číslo
42216-000750
Položka
Durchmesser
50 mm
výška
75 mm
Otvor klíče
4 mm
Haltekraft F kN
10 kN
Anziehdrehmoment max. Nm
10 Nm
Hmotnost cca
0.8510 kg
Popis
Informace
Infotext
Technická upozornění
Info
RoHS
Yes
Číslo celního tarifu
84662080
EAN-Nr. norelem
4059495489926
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model