Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06441-2A5X45
norelem
norelem inch
06000 inch
Clamping and tension levers - inch
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/norelem_inch/06000/klemm_spannhebel/06441_inch.prj},{NB=06441-2A5X45},{BEST=06441-2A5X45},{AUSF=Stahl silbergrau},{GR=2},{X=1/2-13},{L=45},{D=23},{D1=35},{D2=25},{H=50.0},{H1=12},{H3=81.5},{H4=87.5},{A=108},{A1=138.0},{ZZ=26},{GEW=0.5201},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495560687},{FILTER=NORELEM,},{NDM=13},{NDM1=0.5000},{TYP1=2},{TYP=2},{XA=45.000},{IMPERIAL=INCH},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 32
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
06441 inch - Clamping levers external thread
Bill of material
06441-2A5X45
Order No.
06441-2A5X45
06441-2A5X45
version
steel silver-grey
size
2
2
Internal thread
1/2-13
1/2-13
Length
45
45
mm
diameter
23
23
mm
diameter
35
35
mm
diameter
25
25
mm
height
50.0
50.0
mm
height
12
mm
height
81.5
81.5
mm
height
87.5
87.5
mm
Length
108
108
mm
Length
138.0
138.0
No. of teeth
26
26
Approx. weight
0.5201
0.5201
kg
Description
정보
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
73181520
EAN-Nr. norelem
4059495560687
4059495560687
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성