??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
10550 - 塑料物料匣 适用于 I 型型槽、B 型型槽和悬挂型轨
明细表
10550-00
订货号
类型
样式
mm
宽度
105.0 mm
宽度
60 mm
宽度
19 mm
高度
50 mm
高度
mm
高度
mm
长度
153.5 mm
长度
136 mm
长度
mm
槽宽
mm
重量约
kg
描述
信息
Infotext
RoHS
Yes
关税税号
39269025
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,并在收到订单后立即从中央仓库发货。没有库存的商品通常会立即采购。所有库存都会在店内实时显示。
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型